Termékek közzététele
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

The Omniviewsor® 84 Panel has become a classic shape in architectural acoustics. Since its inception in 1990, it can be found in churches, schools, theaters and studios worldwide. The surface of the Omniviewsor® 84 Panel is based on the Omniffusor® design to provide a more uniform sound field through mid and high-frequency diffusion. At the same time, the sturdy acrylic construction of the unit limits the amount of acoustic energy that is removed by absorption.

Specifikáció
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóomniviewsor-84
  • TermékcsaládArchitectural Acoustics
  • TermékcsoportDiffusion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment