Termékek közzététele
Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A

The Waveform® Spline A Panel represents the evolution in architectural acoustics toward quantifiable, organic shapes. Developed using RPG’s powerful shape optimization software, the panels have an attractive multi-curved appearance and are designed to bring early diffuse reflections to the audience, increasing intelligibility and enhancing musical clarity and intimacy. This aluminum-skinned honeycomb core panel is one of the most powerful one-dimensional sound diffusers available today. The asymmetric Waveform® Spline A Panel can be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.


Specifikáció
  • Finish : The Waveform® Spline A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition : Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function : Diffusion

    Product Core Fire Rating : Non-Combustible

    Weight PSF : 2.00

    Installation : Overhead mounting of the Waveform® Spline A Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówaveform-spline-a
  • TermékcsaládArchitectural Acoustics
  • TermékcsoportDiffusion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
  • OmniClass szám23-15 13 19 35
  • OmniClass névAcoustical Wall Treatment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika