Termékek közzététele
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
    RT acoustic

    Coda folded baffle

    CODA - Elevate Your Ceiling Design with the New BI-Rail Folded Baffle System

    Redefine modern interiors with our latest ceiling innovation. Combining the timeless texture of wood with high-precision engineering, our new folded baffles offer a sophisticated, linear aesthetic for commercial and residential spaces.

    By utilizing a hollow-core folded design, we provide the massive look of architectural beams with a fraction of the weight. The hollow-core also enhance a greater overall acoustic performance of the space.

    ✅ Lightweight folded design ✅ Quick-install BI-Rail system ✅ Natural wood-grain aesthetic

    Specifikáció
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCoda-folded-baffle
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportBaffle
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)2000
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásMennyezet
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Treatment
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Ázsia