Termékek közzététele
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)
Design Marco Piva Sophia Loren. Italian-style sensuality The Loren armchair and Sophia pouf are distinctive in their soft, gentle shape. The metal base brings an elegant and at the same time functional touch, lightening the visual perception of the pieces and making them appear suspended. A graphic mark is engraved on the fabric as its feature, giving it a sense of uniqueness. Armchair with tall back and armrests, coordinated pouf. The modules were designed to meet needs of comfort linked to relaxing, reading and conversation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLOREN-CLUB-CHAIR
  • TermékcsaládRubelli Casa
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)930
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)870
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment