Termékek közzététele
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    The geometry, with a double play on surface facets, marks out the sculptural and essential aspect of Pablo Piano in polyurethane, available in different matte lacquer finish colourways. The version with cushion adds further value to the product, this cushion covered using fabrics from the Rubelli collections. Pablo Piano in polyurethane can be coordinated with other items in the Piano Collection, creating a play on different heights and scenic effects.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPABLO-PIANO
    • TermékcsaládRubelli Casa
    • TermékcsoportSeat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment