Termékek közzététele
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4/5 csillag4.4(19 vélemény)
Triennale, a benchmark of contemporary design. An armchair inspired by Italian design in the Fifties, redesigned with contemporary style codes. Triennale can double up and triple up to become a sofa. It features a “floating” structure on which large soft cushions, quilted and removable, rest. Elegant and comfortable, with its strong personality, it becomes a key feature in formal living areas and areas for relaxation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTRIENNALE-SOFA-2
  • TermékcsaládRubelli Casa
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)1530
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment