Termékek közzététele
FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD35GA 1-1/2 hr V-Groove Blade, Grille Access Combination Fire/Smoke Damper

The FSD35GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum.
  • UL555S Class III Smoke Rating.
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-052
  • TermékcsaládSmoke Dampers
  • TermékcsoportCombination Fire/Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció