Termékek közzététele
FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access

The FSD60-2GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum rating.
  • UL555S Class II Smoke Rating
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-067
  • TermékcsaládSmoke Dampers
  • TermékcsoportCombination Fire/Smoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció