Termékek közzététele
SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade
Ruskin

SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade

The SD60-BAL is a UL555S Classified Leakage Class I three-position smoke damper. It features:
  • UL555S Class I.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g
  • Designed to balance the airflow in ducts while simultaneously providing smoke damper protection.
  • Equipped with 24VAC/VDC actuator with a built in potentiometer allowing damper to open to numerous positions and still drive full open for smoke control purposes.
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection, and produce less noise
.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-096
  • TermékcsaládSmoke Dampers
  • TermékcsoportSmoke Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Füstventilláció

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok