Termékek közzététele
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
The ELF81S30 Stationary Heavyline Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

• 52% free area.
• Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
• All aluminum construction for high resistance to corrosion.
• Outstanding durability and low maintenance.
• Low pressure drop with high free area.
Specifikáció
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-35
  • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TermékcsoportStationary Louvers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok