Termékek közzététele
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD

    The EME820DD Stationary Heavyline Louver is 8" deep and has a 54 degree blade angle. It features:

    • 46% free area.
    • Special blade profile prevents wind driven rain penetration.
    • Drain gutter in each blade; downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade-to-blade.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-50
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportWind-Driven Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök