Termékek közzététele
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811

    The EAL6811 Stationary Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:

    • 30% free area.
    • Sound attenuation capabilities.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórd-9
    • TermékcsaládFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TermékcsoportAcoustical Louvers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-09
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök