Termékek közzététele
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
    Archivált

    Fast-Seal®

    The Fast-Seal door was the first high-speed rolling door that could take a hit without suffering damage. The Break-Away™ bottom bar along with the patented System II™ counterbalance and tension system are why the Fast-Seal remains the best exterior high-speed door on the market today.
    Specifikáció
    • Opens at up to 50 inches per second. Built to withstand pressure and winds using the System II independent counterbalance and tensioning system. Patented Break-Away™ bottom bar can be reset in just seconds, without tools. Standard 3-ply panel comes with a five-year warranty and a lifetime warrranty on coutnerweights and tension springs. AC drive and counterbalanced door design allow for greater operating speeds. Safety features include two sets of thru beam photo eyes, automatic reversing edge and Pathwatch® Safety Light System.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFS
    • TermékcsaládHigh Performance Doors
    • TermékcsoportFabric Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 névIndustrial Doors
    • OmniClass szám23-17 11 19 21
    • OmniClass névOverhead Composite Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors