Termékek közzététele
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4/5 csillag4.4(15 vélemény)
Series: Toledo Round recessed downlight. Housing: plastic (polycarbonate), UV-resistant. Bezel ring: die-cast aluminium, powder-coated Diffusor plastic (polycarbonate UV-resistant) opal, impact resistant. Multicolour function: colour temperature variable via rear switching element. Choice of 3000 K or 4000 K.Factory-set to 4000 K. Installation without tools thanks to spring fastening system. Control gear in separate box with connecting cable. Suitable for through-wiring. Colour: white Diameter: 225 mm Height: 4 mm Cut-out diameter: 200 mm Recess height: 140 mm Luminaire: recess height: 98 mm Lamp: LED Colour rendering index (CRI):80 System power 1: 23 W Rated luminous flux 1: 2700 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 28,3 Colour temperature 1: 4000 K Luminaire efficacy 1: 118 lm/W System power 2: 23 W Rated luminous flux 2: 2500 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 2: 28,0 Colour temperature 2: 3000 K Luminaire efficacy 2: 109 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection Class: II Type of Protection: IP 20, IP 44
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító901701-002-76
  • TermékcsaládInterior luminaire
  • TermékcsoportRecessed downlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)225
  • Szélesség (mm)225
  • Mélység (mm)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps