Egyedi azonosító: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Gyártó: | SABCO |
Termék család: | Balustrade |
Termék csoport: | Floor mounting |
Publikálás dátuma: | 2017-11-27 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Technikai leírás: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Elsődleges anyag: | Glass |
---|---|
Másodlagos anyag: | Aluminium |
Tervezés helye: | France |
Gyártás helye: | France |
BIMobject kategória: | Építkezés - Korlát |
---|---|
IFC besorolás: | Railing |
UNSPSC név: | Fencing |
UNSPSC kód: | 301520 |
Uniclass 1.4 Kód: | L4421 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Railings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Leírás: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Kód: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Leírás: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Glazed Decorative Metal Railings |
OmniClass szám: | 23-17 25 11 11 17 |
OmniClass cím: | Railing |
CSI UniFormat II kód: | B2010 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Walls |
Név | Érték |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®