Termékek közzététele
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350

    Bench DAGNY wall - DAG350

    The DAGNY bench for walls is a sleek and robust seating solution that is mounted directly on top of a wall. The bench adds warmth and comfort to the space while blending naturally into both modern and classic outdoor environments.

    The park furniture is made in Sweden and produced with great care regarding design, functionality, and material selection. This results in furniture that withstands long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid, featuring a steel frame and solid boards of Swedish pine.

    Specifikáció
    • Product name: Bench DAGNY wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 360 mm

      Length: 1810 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbench-dagny-wall-dag350
    • TermékcsaládDAGNY
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svédország