Termékek közzététele
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300
Bench table D'ARC - DAR300

    Bench table D'ARC - DAR300

    The D'Arc bench table is a sublime combination of graphically stripped-down design language and a unique, upside-down arch that not only creates a dynamic aesthetic but also gives the furniture a refreshing and interesting visual character.

    This playful arc shape is more than just design; it is a subtle balancing act that invites creativity and spontaneity. D'Arc thus becomes not just a piece of furniture but a place of community, an invitation to shared meals, work and study.

    D'Arc comes in a single or double version, and allows for further customization by offering seat and table tops in different materials such as steel or linseed oil-impregnated pine (Linax).

    D'Arc is an artistic meeting place that enhances the visual and user experience. Its design goes beyond the conventional, creating a place where function meets design with a touch of modern elegance.

    Specifikáció
    • Product name: Bench table D'ARC

      Designer: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1800mm

      Seat height: 450mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbench-table-darc-dar300
    • TermékcsaládD'ARC
    • TermékcsoportPicnic Tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svédország