Termékek közzététele
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210

    Chair DAGNY with armrests - DAG210

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place and blends into all types of urban, park and courtyard environments.

    The park furniture is Swedish-made and produced with great care in form, functionality and choice of materials. This results in furniture that can withstand long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid with a steel frame and solid Swedish pine boards, and the seating furniture is available both with and without easy-grip armrests.

    Specifikáció
    • Product name: Chair DAGNY with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 590mm

      Depth: 510mm

      Height: 790mm

      Seat height: 450mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchair-dagny-with-armrests-dag210
    • TermékcsaládDAGNY
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svédország