Termékek közzététele
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place, blending seamlessly into all types of urban, park, and courtyard environments.

    The park furniture is made in Sweden and produced with great care regarding design, functionality, and material selection. This results in furniture that withstands long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches with or without a backrest, and tables. The construction is solid, featuring a steel frame and solid boards of Swedish pine. The chair and bench is also available with easy-to-grip armrests made of steel.

    Specifikáció
    • Product name: Bench DAGNY accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 510 mm

      Height: 790 mm

      Length: 1310 mm

      Seat height: 450 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósofa-dagny-with-armrests-dag112
    • TermékcsaládBenches with Backrest
    • TermékcsoportDAGNY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svédország