Termékek közzététele
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100

    Trash SSH - SSH100

    SSH waste bin is a spacious and powerful solution for handling waste in public places and areas with a large flow of people. The containers have an extremely robust and durable construction that can withstand most things. Heavy-duty expanded metal sides provide a well-ventilated waste space.

    The side-opening door construction is ergonomically designed for comfortable emptying without the heavy lifting of large garbage bags. The lid is available in two models: flat or with a drop-in.

    Specifikáció
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótrash-ssh-ssh100
    • TermékcsaládSSH
    • TermékcsoportLitter Bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Norvégia
    Svédország