Termékek közzététele
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall
Safti First

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall with SuperLite II-XL 120 hurricane glazing
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated, aluminum framing system.
  • Available with UL Certifications, Florrida Product Approvals with HVHZ Compliance and Texas Department of Insurance (TDI) approvals for Windows/Walls and Single/Pair Doors.
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • TermékcsaládWalls
  • TermékcsoportFire resistive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • UNSPSC névGlass curtainwalling
  • UNSPSC kód30151806
  • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 15 11 25
  • OmniClass névHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika