BIMobject kategóriaFalak - Fal
IFC besorolásFüggönyfal
UNSPSC névGlass curtainwalling
UNSPSC kód30151806
Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
OmniClass szám23-17 15 11 25
OmniClass névHeat Strengthened Glass
CSI UniFormat II kódB20
CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE