Termékek közzététele
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door
Safti First

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20_m_fire_prot_alum_single_door
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportFire protective
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • UNSPSC névGlass curtainwalling
  • UNSPSC kód30151806
  • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 15 11 25
  • OmniClass névHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika