Termékek közzététele
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    20 Minute Fire Protective Rated Singe Door - Interior with SuperLite I glazing
    • 20 minute fire protective, doors.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportFire protective
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 15 11 25
    • OmniClass névHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika