Termékek közzététele
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportFire protective
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • UNSPSC névGlass curtainwalling
  • UNSPSC kód30151806
  • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 15 11 25
  • OmniClass névHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika