Termékek közzététele
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door – Exterior

    90 Minute Fire Resistive Rated Single Door - Exterior with SuperLite II-XL 90 IGU
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 90 minute, full vision, fire resistive doors tested to ASTM E-119,which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító90_m_fire_resist_single_door_exterior
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportFire protective
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 leírásFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 15 11 25
    • OmniClass névHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika