Termékek közzététele
GPX Architectural Series with Superlite III XL
Safti First

GPX Architectural Series with Superlite III XL

  • Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours.
  • Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width.
  • Butt-glazed option available.

Fire Resistive Wall/Window
  • Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours.
  • Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width.
  • Butt-glazed option available.
  • Meets CPSC Cat. II impact safety, the federal maximum safety standard.
  • 2-1/2 in. aluminum profile matches standard non-rated storefront systems.
  • Easy modular installation or K.D. field assembly.
  • Frame finishes include high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
  • 5 year manufacturer's warranty.
  • USA manufactured for fast lead times.
  • UL listed and labeled.
Standard profiles:
  • 2-1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósaftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • TermékcsaládBuilding Materials
  • TermékcsoportFire-Rated Glass
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok