Termékek közzététele
GPX Ballistic
Safti First

GPX Ballistic

  • 20 to 120 minute fire protective and resistive, ballistic rated, aluminum clad framing system.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

Ballistic Fire Protective Openings
  • 20 to 45 minute fire protective, doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series

Ballistic Fire Resistive Doors
  • 20 to 45 minute fire protective, doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series

Ballistic Fire Resistive Window / Wall
  • 60 to 120 minute fire resistive, ballistic rated wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250 F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
Available profiles:
  • 3" - 300B Series
  • 4-1/8" - 400B Series
  • 5" - 500B Series
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósaftifirst-gpx-ballistic
  • TermékcsaládBuilding Materials
  • TermékcsoportFire-Rated Glass
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok