Termékek közzététele
Fence, machinery and equipment protection
Saher-Aidat

Fence, machinery and equipment protection

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-013
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-06-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)4000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • UNSPSC névFencing
  • UNSPSC kód301520