Termékek közzététele
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    PR 449 is a motorized flag shutter in which the necessity of raw materials like steel and plasmate cristal of the typical Italian style make it particularly elegant and able to make it sober and at the same time safe for any entrance. It may be used as a a control access system or alone or with the PASS 107 LIGHT passages as an entrance for disabled. Made with a cylindrical supporting structure with a motor which commands a crystal shutter.

    Specifikáció
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPR-449
    • TermékcsaládSwing Gate
    • TermékcsoportSwing Gate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)975
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • Uniclass 2015 kódAc_20_85_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Gates
    • OmniClass szám23-29 13 23 11
    • OmniClass névWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors