A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

2100 Series Americana Mailboxes-Front Loading

Egyedi azonosító: 2100_Series_Americana_Mailboxes_Front_Loading
Gyártó: Salsbury Industries
Termék család: Commercial Mailboxes for Private Delivery
Termék csoport: Americana Mailboxes
Szélesség (hüvelyk): 23.5
Magasság (hüvelyk): 26.5
Mélység (hüvelyk): 16
Publikálás dátuma: 2018-06-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Features

Americana mailboxes for Private Access

Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

Units are 23-1/2" W x 26-1/2" H x 16" D

Available with 3 different door sizes: (#1) 3-1/2" W x 5" H, (#2) 5-1/2" W x 6" H, (#3) 11" W x 6" H

Available in 4 different configurations: 30 door unit (#1 doors), 16 door unit (#2 doors), 14 door unit (12 - #2 doors and 2 - #3 doors), 8 door unit (#3 doors)

Compartments are constructed of 20 gauge steel and feature a powder coated tan finish

Doors are aluminum die-cast with a powder coated brass finish

Doors include a 5 pin cylinder cam lock with 2 keys

Doors are hinged on aluminum frames

Door frame attaches to individual compartments with 4 screws

2 master commercial locks (with 2 keys) open a front loading door panel that swings on a continuous hinge

Include a solid rear cover

Designed to stack 2 high and mount adjacent to each other or between wall studs

Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Bútor - Posta- és levelesládák
Uniclass 1.4 Kód: L8611
Uniclass 1.4 Leírás: Post boxes
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-60-70
Uniclass 2.0 Leírás: Postal Sorting Office Ff&E Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_50
Uniclass 2015 Leírás: Mail equipment
NBS Reference Kód: 35-60-70
NBS Reference Leírás: Postal Sorting Office Ff&E Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 55 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Mail Boxes
OmniClass szám: 23-19 15 11
OmniClass cím: Mail Boxes
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Furniture - Post & Mail Boxes

Név Érték
Body Colour Brass
Body Material Steel
Door Material Die Cast Aluminum
Height 26.5 in
Length 23.5 in
Lock Type 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)
Type Private Access Front Load
Width 15 in

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 23.5 in

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.