Made of sheet and extruded aluminum, Salsbury letter boxes are available in a standard size (#2240 and #2245) and a slim size (#2260 and #2265). Both sizes are available as surface mounted or recessed mounted units. Standard and slim letter boxes feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors. The doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front. Custom engraving (#2266) and plexiglass windows (#2273) are available as options upon request. Standard letter boxes are ideal for apartments, condominiums, commercial buildings, offices and many other applications.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |