Termékek közzététele
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop

    2255 Series Mail Drop

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)

    Constructed of 1/4'' thick aluminum plate and 20 gauge steel, Salsbury recessed mounted mail drops feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop. Mail drops also feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors. Custom engraving (#2266) is available as an option upon request. An optional receptacle (#2256 - order separately) aligns with the mail drop chute for receipt of deliveries. Mail drops are ideal for collecting documents and small packages and may be used for U.S.P.S. residential door mail delivery.

    Specifikáció
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2255_Series_Mail_Drop
    • TermékcsaládPrivate Commercial Mailboxes
    • TermékcsoportSpecialty Products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)14
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák