Termékek közzététele
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
Adda - Freestanding Basin - d40
    Salvatori

    Adda - Freestanding Basin - d40

    With a nod to the décor of the 1950s and 60s, Adda represents a retro-contemporary collection that plays with the inherent properties of different materials in the coolness of natural stone, the warmth of wood and the muted elegance of burnished brass. An extraordinarily versatile collection, it includes modular components which can be combined in an almost infinite number of configurations to create the look, style and dimensions you want. The freestanding basin comes in a choice of a cylindrical or cubed column, with the basin in stone and cladding in wood. The cylindrical version is also available totally in natural stone. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d’Avola and Silk Georgette® with facings in smooth and ribbed walnut and smooth maple and thermo-treated oak.
    Specifikáció
    • Adda is available as a freestanding unit in both a cylindrical and square version in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAdda-Freestanding-Basin-d40
    • TermékcsaládADDA
    • TermékcsoportCylinder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)906
    • Szélesség (mm)417
    • Mélység (mm)417
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia