Termékek közzététele
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
Fontane Bianche - Wall Hooks
    Salvatori

    Fontane Bianche - Wall Hooks

    The elegance of the Fontane Bianche wall hooks comes not only from the design itself but also from the fact that each hook is created from a single piece of marble with no joins to interrupt its pure form. Available in a range of colours and stone types — white Bianco Carrara, creamy Botticino, opulent Verde Guatemala and dapply grey Gris du Marais® — these understated hooks add a flourish of sophistication to any room. The Fontane Bianche Collection was created as a set for the bathroom, featuring trays, soap dishes, toothbrush holders, mirrors and towel rings, which together spotlight the complementary materials’ elegant nature. Hand finished in Tuscany, the collection is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Specifikáció
    • Fontane Bianche wall hooks are available in three sizes in Bianco Carrara, Verde Guatemala, Botticino and Gris Du Marais.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFontane-Bianche-Wall-Hooks
    • TermékcsaládFontane Bianche
    • TermékcsoportWall Hooks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia