Termékek közzététele
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    A project that originated as a sculpture-cum-object, Ta_Volo® represents a meeting of two strong and highly distinctive materials: marble and iron. Franz Siccardi’s concept was born out of the idea of producing a contrast to the power and strength of stone by creating a sensation of suspension and lightness, and hence the name Ta_Volo®, where ‘volo’ in Italian means ‘flying’ and ‘Tavolo’ is the word for ‘table’.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTa-Volo-Collection
    • TermékcsaládTa_Volo
    • TermékcsoportCollection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment