Termékek közzététele
TRATTI
TRATTI
TRATTI
TRATTI
    Salvatori

    TRATTI

    With Tratti, designer Elisa Ossino has taken the Salvatori texture Cotone, adding metal rods in midnight black to create a striking pattern which will become a talking point in any setting. Available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola. Good to Know Tratti comes in a kit containing 9 tiles (with an equal mix of sizes 9.8 x 58.6 cm - 19.8 x 58.6 cm - 29.3 x 58.6 cm) together with 9 metal inserts, ready to assemble. Each kit covers an area of 1.03 square metres. Thickness: 1 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRATTI
    • TermékcsaládTextures
    • TermékcsoportTRATTI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
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
    Hasonló termékek