Termékek közzététele
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Thanks to its clean design our most popular coat and hat rack. With the wall mounted Coat and Hat Rack 65 or 65K with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and hat rack 65 comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.
    Specifikáció
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCoat-and-hat-rack-65
    • TermékcsaládClothing storage
    • TermékcsoportCoat and hat rack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)2600
    • Mélység (mm)372
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 leírásCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHat and Coat Racks
    • OmniClass szám23-21 15 17 13
    • OmniClass névHat Racks

    Termék elérhetősége

    Európa