Termékek közzététele
SAMEFA 211BVSsko
Samefa

SAMEFA 211BVSsko

This model 211BVSsko is a wall mounted Shoe Rack for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Specifikáció
  • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

    Shoe Rack 211BVSsko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVSsko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVSsko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

    Also available as semi-coated (Brackets in any color).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAMEFA-211BVSsko
  • TermékcsaládClothing storage
  • TermékcsoportShoe shelf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)366
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 leírásCoat racks
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHat and Coat Racks
  • OmniClass szám23-21 15 17 13
  • OmniClass névHat Racks