Termékek közzététele
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Thanks to its clean design our most popular shoe rack. With the wall mounted shoe rack 65sko you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

    Specifikáció
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • TermékcsaládClothing storage
    • TermékcsoportShoe shelf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)372
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 leírásCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHat and Coat Racks
    • OmniClass szám23-21 15 17 13
    • OmniClass névHat Racks

    Termék elérhetősége

    Európa