Termékek közzététele
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Specifikáció
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAMEFA-66SKO
  • TermékcsaládClothing storage
  • TermékcsoportShoe shelf
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)5000
  • Mélység (mm)372
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 leírásCoat racks
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHat and Coat Racks
  • OmniClass szám23-21 15 17 13
  • OmniClass névHat Racks