Termékek közzététele
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Mosaico is a puzzle that can be used to solve a range of different spatial constraints. The bases are made of ash and are available in five measurements upon which marble or wooden tops can be fitted as well as upholstered seat cushions. The optional backs enable the pieces to be transformed into mini-sofas. The hexagonal piece enables, amongst other possibilities, the creation of compositions that make closed loops. The corner angle adds an element of sinuosity to the design with its curved side.
    Specifikáció
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • TermékcsaládSOFA
    • TermékcsoportMOSAICO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-07-01
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)5000
    • Mélység (mm)5000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Másodlagos anyagKőrisfa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)9.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText