Termékek közzététele
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 42 is characterized by a 4-flute geometry that makes it the ideal corrugated sheet metal for the realization of overlays and renovations, but also for new constructions, especially in situations where there are limited loads on the roof.

    The sheet has a usable width of 1000 mm with a centre-to-centre distance between frets of 333 mm.

    Specifikáció
    • SAND 42 is mainly used for the roofing of industrial and civil buildings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSAND_42
    • Termékcsaládlamiere grecate
    • Termékcsoportsand 42
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • UNSPSC névLaminate flooring
    • UNSPSC kód30161710
    • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass névLaminated Rigid Profiles