Termékek közzététele
Waterline shower tray 140x70
Waterline shower tray 140x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 140x70

    Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design.

    Specifikáció
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító107512_Waterline_shower-tray
    • TermékcsaládWaterline
    • Termékcsoportshower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)38.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika