Termékek közzététele
60x42 Tribo basin
60x42 Tribo basin
    Sanindusa

    60x42 Tribo basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító109900_Tribo_60x42-basin
    • TermékcsaládTribo
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)425
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika