Termékek közzététele
Cetus 48 wall mounted toilet
Cetus 48 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus 48 wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Specifikáció
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • TermékcsaládCetus
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)366
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika