Termékek közzététele
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Specifikáció
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • TermékcsaládCetus
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)16.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika