Termékek közzététele
Wca urinal
Wca urinal
Wca urinal
    Sanindusa

    Wca urinal

    Compact, ideal for small, public and private spaces. 

    Easy installation and maintenance. 

    Gathers aesthetics and functionality in a quality ceramic tile.

    Specifikáció
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító111500_Wca_Urinal
    • TermékcsaládWCA
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)505
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika