Termékek közzététele
76x52 New Wccare washbasin with integrated handle
76x52 New Wccare washbasin with integrated handle
    Sanindusa

    76x52 New Wccare washbasin with integrated handle

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Not rectified. Ergonomic shape adapted to the handicapped.

    Front cutout for an easy approach to the basin.

    Armrest on the upper surface.

    Wide side flaps for a safe and comfortable armrest.

    The shape of the side edges for easy grip, helping the user's movement.

    Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs.

    Specifikáció
    • Chromed embellishment ring (included), 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare (not included), 4V9211-Universal tic tac pop up waste(not included), 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror(not included), 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror(not included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító129330_New-WCcare_76x52-washbasin-with-integrated-handle
    • TermékcsaládNew Wccare
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)760
    • Mélység (mm)522
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)19.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika