Termékek közzététele
Easy side water supply connection cistern
Easy side water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy side water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Specifikáció
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • TermékcsaládEasy
    • TermékcsoportToilet Cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)313
    • Mélység (mm)147
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017120
    • ETIM-névFlush tanks
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika